text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 1536孔黑色/透明底低基底环烯烃共聚物微孔板,经TC处理,20/袋,不带盖,条码位于长边,无菌

Product Number4561

E-mail
  • 无标志或印字,改善了热密封,便于移液操作
  • 低基底设计,可实现最佳的底读检测灵敏度
  • 由于荧光本底低且信号强度更高,具有极佳的信号动态范围
  • 出色的平整度,最大限度减少板内和板间差异
  • 平底孔,可与自动分液系统兼容,如PerkinElmer FlexDrop™
  • 工作体积不超过10 µL
  • 条码位于微孔板长边

Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

Learn More

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


Details
Product Number   4561
数量/包   20 /包  
数量/箱   100 /箱  
品牌   Corning®  
平板规格   1536孔  
平板特性   平顶  
平板颜色   黑色  
孔底   扁平  
孔底颜色   透明  
孔容积   12.5 µL  
细胞生长面积   0.03 cm²  
建议中等孔容积   8 - 5 µL  
建议工作容积   up to 8 µL  
表面处理   经TC处理  
无菌   是  
含盖   没有  
Specifications Documents