Corning® 1536孔黑色高基底环烯烃共聚物微孔板,经NBS处理,10/袋,不带盖,条码位于长边,非灭菌
产品编号4567
- 无标志或印字,改善了热密封,便于移液操作
- 抬高的孔底有助于提高灵敏度
- 由于荧光本底低且信号强度更高,具有极佳的信号动态范围
- 出色的平整度,最大限度减少板内和板间差异
- 平底孔,可与自动分液系统兼容,如PerkinElmer FlexDrop™
- 工作体积不超过10 µL
- 条码位于微孔板长边
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 4567 |
| 数量/包 | 10 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 1536孔 |
| 平板特性 | 平顶 |
| 平板颜色 | 黑色 |
| 孔底 | 扁平 |
| 孔容积 | 12.5 µL |
| 细胞生长面积 | 0.03 cm² |
| 建议中等孔容积 | 8 - 5 µL |
| 建议工作容积 | up to 8 µL |
| 表面处理 | NBS |
| 无菌 | 否 |
| 含盖 | 没有 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 07426004
- 质量证书 – 批号 25025004
- 质量证书 – 批号 10325010
- 质量证书 – 批号 02925002
- 质量证书 – 批号 28824011
- 质量证书 – 批号 25023034
- 质量证书 – 批号 23023027
- 质量证书 – 批号 02023007
- 质量证书 – 批号 16522034
- 质量证书 – 批号 23821044
- 质量证书 – 批号 25320052
- 质量证书 – 批号 14820035
- 质量证书 – 批号 26719012
- 质量证书 – 批号 28117020
- 质量证书 – 批号 16517032
- 质量证书 – 批号 26416020
- 质量证书 – 批号 11116018
- 质量证书 – 批号 19515047
- 质量证书 – 批号 26014048
- 质量证书 – 批号 13414005
- 质量证书 – 批号 29613044
- 质量证书 – 批号 08813028
- 质量证书 – 批号 Generic