text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 1536-well Black/Clear Round Bottom Ultra-low Attachment Spheroid Microplate, with Lid, Sterile

产品编号4637

电子邮件

这种微孔板采用新型专利设计,可在同一微孔板中生成并分析3D多细胞球。超低吸附 (ULA) 表面有助于形成大小均一且可重复的3D多细胞球。黑色不透明板壁可屏蔽各孔的光学透明圆底,避免孔间串扰。

  • 1536孔形式可用于高通量3D细胞培养
  • 光学透明圆底,黑色不透明板壁
  • 共价结合的超低吸附表面,可减少孔表面细胞粘附
  • 新颖的孔形状有助于在每个孔中形成单个大小均一的多细胞球,便于实现自动化成像。
  • 独特的孔间屏蔽设计可最大限度减少孔间串扰。
  • 可在同一微孔板中培养并分析多细胞球,无需转移到新的微孔板。
  • 适用于GNF超高通量系统

康宁 EcoChoice™ 产品的生产、包装和/或分销均遵循美国政府联邦贸易委员会(FTC)的环保准则。

了解更多。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


Contact Customer Service
详情
产品编号   4637
数量/包   1 /包  
数量/箱   5 /箱  
品牌   Corning®  
平板规格   1536孔  
平板特性   标准  
平板颜色   黑色  
孔底   圆形  
孔底颜色   透明  
孔容积   14 mL  
建议中等孔容积   12 µL  
建议工作容积   5 to 10 µL  
表面处理   超低吸附  
无菌   是  
含盖   是  
产品规格文件