Corning® PureCoat™ 氨基表面处理384孔黑色培养板,5/包,50/箱
产品编号356719
Corning® PureCoat™ 表面是一种新型的化学成分确定的无动物源性细胞培养表面,可改善细胞性能。专有的薄膜包被技术可生成均匀的功能化表面,为细胞培养应用提供高度可控的环境。
无特殊储存或操作要求可自生产之日起稳定保存至少18个月采用适当的细胞系进行质量控制检测经过γ-辐照灭菌,SAL达到10⁻⁶无细胞毒性且无热原培养器皿材质为聚苯乙烯,非常适合细胞培养
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 356719 |
| 数量/包 | 5 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 储存 | Room Temperature |
| 表面包被 | 氨基 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 9294025
- 质量证书 – 批号 9280019
- 质量证书 – 批号 9268010
- 质量证书 – 批号 9259015
- 质量证书 – 批号 9252017
- 质量证书 – 批号 9231030
- 质量证书 – 批号 9196018
- 质量证书 – 批号 9140037
- 质量证书 – 批号 8352012
- 质量证书 – 批号 8345009
- 质量证书 – 批号 8260001
- 质量证书 – 批号 8221005
- 质量证书 – 批号 8199010
- 质量证书 – 批号 8164009
- 质量证书 – 批号 8109017
- 质量证书 – 批号 8106031
- 质量证书 – 批号 8064021
- 质量证书 – 批号 8052011
- 质量证书 – 批号 8002032
- 质量证书 – 批号 7316014
- 质量证书 – 批号 7199020
- 质量证书 – 批号 7145013
- 质量证书 – 批号 7143026
- 质量证书 – 批号 7073015
- 质量证书 – 批号 7054010
- 质量证书 – 批号 6301001
- 质量证书 – 批号 6186038
- 质量证书 – 批号 6159056
- 质量证书 – 批号 5209037
- 质量证书 – 批号 5181073