text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 1536孔黑色聚苯乙烯微孔板,经TC处理,10/袋,带盖,无菌

产品编号3726

电子邮件

(3854和353382的推荐替代产品)

由于荧光本底低且信号强度更高,具有极佳的信号动态范围出色的平整度,最大限度减少板内和板间差异平底孔,可与自动分液系统兼容,如PerkinElmer FlexDrop™NBS微孔板适用于粘性酶均相分析实验,或需要减少与微孔板的非特异性结合的实验工作体积不超过10 µL”
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

了解更多。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。

一个1536孔微孔板相比于十六个96孔微孔板,按重量计算所用材料减少了95%。


详情
产品编号   3726
数量/包   10 /包  
数量/箱   50 /箱  
品牌   Corning®  
平板规格   1536孔  
平板特性   标准  
平板颜色   黑色  
孔底   扁平  
孔容积   12.5 µL  
细胞生长面积   0.03 cm²  
建议中等孔容积   8 - 5 µL  
建议工作容积   up to 8 µL  
无菌   是  
含盖   是  
产品规格文件