Corning® 1536孔白色聚苯乙烯微孔板,经TC处理,10/袋,带盖和通用条码,无菌
产品编号3727BC
带通用条码的康宁微孔板目前有现货,可随时发货。采用Code 128条码格式,确保与大多数条码扫描和软件系统兼容。为避免混淆,微板孔的表面处理可通过条码的供人识别字符轻松识别 (NT = 未处理;TC = 经组织培养处理;NB = 无结合力表面)。
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.
了解更多。
了解更多。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3727BC |
| 数量/包 | 10 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 1536孔 |
| 平板特性 | 标准 |
| 平板颜色 | 白色 |
| 孔底 | 扁平 |
| 孔容积 | 12.5 µL |
| 细胞生长面积 | 0.03 cm² |
| 建议中等孔容积 | 8 - 5 µL |
| 建议工作容积 | up to 8 µL |
| 无菌 | 是 |
| 含盖 | 是 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 12326012
- 质量证书 – 批号 07026006
- 质量证书 – 批号 29125022
- 质量证书 – 批号 22025006
- 质量证书 – 批号 17125016
- 质量证书 – 批号 16725014
- 质量证书 – 批号 13925002
- 质量证书 – 批号 12225034
- 质量证书 – 批号 00925021
- 质量证书 – 批号 00625004
- 质量证书 – 批号 32424025
- 质量证书 – 批号 30024005
- 质量证书 – 批号 26924018
- 质量证书 – 批号 21524042
- 质量证书 – 批号 18024030
- 质量证书 – 批号 17324066
- 质量证书 – 批号 12524016
- 质量证书 – 批号 08924005
- 质量证书 – 批号 02224001
- 质量证书 – 批号 24323022
- 质量证书 – 批号 20723020
- 质量证书 – 批号 13223039
- 质量证书 – 批号 09723023
- 质量证书 – 批号 21421050
- 质量证书 – 批号 14821024
- 质量证书 – 批号 05921004
- 质量证书 – 批号 12420010
- 质量证书 – 批号 07520001
- 质量证书 – 批号 05620015
- 质量证书 – 批号 01620023