text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 1536孔白色聚苯乙烯NBS微孔板,10/袋,不带盖,带通用条码,非灭菌

产品编号3729BC

电子邮件

带通用条码的康宁微孔板目前有现货,可随时发货。采用Code 128条码格式,确保与大多数条码扫描和软件系统兼容。为避免混淆,微板孔的表面处理可通过条码的供人识别字符轻松识别 (NT = 未处理;TC = 经组织培养处理;NB = 无结合力表面)。

(2008年5月上市)

  • 微孔板的4个侧面均贴有标签
  • 序列号不重复
  • 超高的打印质量和分辨率
  • 可耐受常用的实验室试剂
  • 可耐受-80ºC至+52ºC的温度
  • 条码标签规格请见下方产品详情
  • 微孔板特性
  • ;由于荧光本底低且信号强度更高,具有极佳的信号动态范围
  • 微孔板特性
  • 平底孔,可与自动分液系统兼容,如PerkinElmer FlexDrop™
  • NBS微孔板适用于粘性酶均相分析实验,或需要降低与微孔板的非特异性结合的实验
  • 最适用于减少低浓度下蛋白质和核酸的结合、提高信噪比

  • 选择康宁 EcoChoice™ 产品,助力您的实验室可持续发展。认准 EcoChoice 叶片标识,轻松识别具有特定环境属性的产品,包括使用再生材料、采用可再生能源、通过工艺强化提升效率,以及从源头减少资源使用等。

    了解更多。

    生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


    详情
    产品编号   3729BC
    数量/包   10 /包  
    数量/箱   50 /箱  
    品牌   Corning®  
    平板规格   1536孔  
    平板特性   标准  
    平板颜色   白色  
    孔容积   12.5 µL  
    建议工作容积   up to 8 µL  
    无菌   否  
    含盖   没有  
    产品规格文件