text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 1536孔黑色/透明底低基底聚苯乙烯微孔板,未处理,不带盖,非灭菌,50/箱

产品编号3831

电子邮件

康宁1536孔微孔板是最高密度的高通量筛选微孔板,符合标准微孔板的外形尺寸要求。这种全黑或全白聚苯乙烯微孔板采用圆底、平底或黑色透明底。

  • 圆底板的孔总体积为10 μL,平底板为12.8 μL
  • 建议工作体积不超过8 μL
  • 圆底板可减少空气滞留,改善CV值和Z因子
  • 抬高的孔底有肋于提高灵敏度
  • 四边设有溢流槽,可减少仪器污染
  • 微孔板盖需单独购买。康宁微孔板盖 (货号:3098) 适用于这种微孔板。

选择康宁 EcoChoice™ 产品,助力您的实验室可持续发展。认准 EcoChoice 叶片标识,轻松识别具有特定环境属性的产品,包括使用再生材料、采用可再生能源、通过工艺强化提升效率,以及从源头减少资源使用等。

了解更多。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


详情
产品编号   3831
数量/包   10 /包  
数量/箱   50 /箱  
品牌   Corning®  
平板规格   1536孔  
平板颜色   黑色  
孔底   扁平  
孔底颜色   透明  
孔容积   15.95 µL  
无菌   否  
含盖   没有  
产品规格文件