text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 1536孔黑色/透明平底聚苯乙烯微孔板,经TC处理,10/袋,带盖和通用条码,无菌

产品编号3893BC

电子邮件

带通用条码的康宁微孔板目前有现货,可随时发货。采用Code 128条码格式,确保与大多数条码扫描和软件系统兼容。为避免混淆,微板孔的表面处理可通过条码的供人识别字符轻松识别 (NT = 未处理;TC = 经组织培养处理;NB = 无结合力表面)。

  • 微孔板的4个侧面均贴有标签
  • 序列号不重复
  • 超高的打印质量和分辨率
  • 可耐受常用的实验室试剂
  • 可耐受-80℃至+52℃的温度
  • 条码标签规格请见下方产品详情

微孔板特性

  • 适用于荧光均相细胞分析实验
  • 适合标准酶标仪和自动化操作
  • 带条码
  • 相比同类产品性能更出色:更低的CV值、更高的信噪比且荧光本底更低
  • 具有出色的平整度,最大限度减少板内和板间差异
  • 建议工作体积不超过10 µL

Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

了解更多。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


详情
产品编号   3893BC
数量/包   10 /包  
数量/箱   50 /箱  
品牌   Corning®  
平板规格   1536孔  
平板特性   标准  
平板颜色   黑色  
孔底   扁平  
孔底颜色   透明  
孔容积   12.5 µL  
细胞生长面积   0.03 cm²  
建议中等孔容积   5 - 8 µL  
建议工作容积   up to 8 µL  
无菌   是  
含盖   是  
产品规格文件