text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 低容量384孔黑色/透明平底聚苯乙烯微孔板,未处理,10/袋,不带盖,非灭菌

产品编号3540

电子邮件
  • 采用圆孔和透明平底设计
  • 孔底到板底的距离为2.8mm
  • 孔总体积为50 µL,建议工作体积为5-40 µL
  • 高基底设计,适合自动化操作并带条码
  • 经过Molecular Devices FLIPR读板机验证。外孔经过校准以便FLIPR正确读板
  • 适用于微型384孔荧光均相分析实验
  • 未处理的 (或中等结合) 聚苯乙烯表面具有疏水性,通过被动相互作用与生物分子结合
  • 主要适用于大分子的固化,如抗体,其具有较大的可与表面相互作用的疏水区 (结合能力约为100至200ng IgG/cm²)

康宁 EcoChoice™ 产品的生产、包装和/或分销均遵循美国政府联邦贸易委员会(FTC)的环保准则。

了解更多。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


详情
产品编号   3540
数量/包   10 /包  
数量/箱   50 /箱  
品牌   Corning®  
平板规格   384孔,低容量  
平板特性   低容量  
平板颜色   黑色  
孔底   扁平  
孔底颜色   透明  
孔容积   50 µL  
建议工作容积   5-40 µL  
无菌   否  
含盖   没有  
产品规格文件