text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 384-well Flat Clear Bottom Black Polystyrene TC-treated Microplates, Low Flange, 20 per Bag, with Lid, Sterile

产品编号3764

电子邮件
  • Black wall plates have low background fluorescence, minimal light scatter and reduced crosstalk
  • Opaque walls to prevent well-to-well crosstalk
  • Optically clear flat well bottom permits direct microscopic viewing
  • Can be used for both top and bottom reading instruments
  • Flat bottoms with 112 µL total volume
  • Recommended working volumes of 20 to 80 µL
  • TC-treated for optimal cell attachment
  • Sterilized by gamma radiation and nonpyrogenic
  • Individual alphanumeric codes for well identification
  • Bulk packed 20 per bag

选择康宁 EcoChoice™ 产品,助力您的实验室可持续发展。认准 EcoChoice 叶片标识,轻松识别具有特定环境属性的产品,包括使用再生材料、采用可再生能源、通过工艺强化提升效率,以及从源头减少资源使用等。

了解更多。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


详情
产品编号   3764
数量/包   20 /包  
数量/箱   100 /箱  
品牌   Corning®  
平板规格   384孔  
平板特性   标准  
平板颜色   黑色  
孔底   扁平  
孔底颜色   透明  
孔容积   112 µL  
细胞生长面积   0.06 cm²  
建议中等孔容积   25 - 50 µL  
建议工作容积   20-80 µL  
无菌   是  
含盖   是  
产品规格文件