text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 384孔透明平底白色聚苯乙烯微孔板,经TC处理,20/袋,带盖,无菌

产品编号3765

电子邮件
  • (3707的推荐替代产品) 20/袋,带盖,无菌
  • 白色微孔板可增强发光信号,具有低背景发光和荧光
  • 不透明板壁可避免孔间串扰
  • 光学透明平底便于直接使用显微镜观察
  • 可用于顶读和底读酶标仪
  • 平底,总体积为112 µL
  • 建议工作体积为20至80 µL
  • 经TC处理,可达到最佳的细胞粘附性能
  • 经过γ-辐照灭菌,经认证无热原
  • 独立的字母数字编码便于区分孔
  • 大包装 20/袋

选择康宁 EcoChoice™ 产品,助力您的实验室可持续发展。认准 EcoChoice 叶片标识,轻松识别具有特定环境属性的产品,包括使用再生材料、采用可再生能源、通过工艺强化提升效率,以及从源头减少资源使用等。

了解更多。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


详情
产品编号   3765
数量/包   20 /包  
数量/箱   100 /箱  
品牌   Corning®  
平板规格   384孔  
平板特性   低边  
平板颜色   白色  
孔底   扁平  
孔底颜色   透明  
孔容积   112 µL  
细胞生长面积   0.06 cm²  
建议中等孔容积   25 - 50 µL  
建议工作容积   20-80 µL  
无菌   是  
含盖   是  
产品规格文件