text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 384孔低边黑色平底聚苯乙烯微孔板,经TC处理,10/袋,带盖,无菌

产品编号3571

电子邮件

(3709的推荐替代产品)

  • 黑色微孔板具有更低的自发荧光、更高的信噪比以及更低的CV值。
  • 更高的平整度,板内和板间CV值较低。
  • 平底,总体积为112 µL
  • 符合标准微孔板的外形尺寸要求
  • 经TC处理,可达到最佳的细胞粘附性能
  • 带凝结环的单向板盖,有助于减少污染
  • 经过γ-辐照灭菌,经认证无热原
  • 适用于目前更敏感的分析和酶标仪。

康宁 EcoChoice™ 产品的生产、包装和/或分销均遵循美国政府联邦贸易委员会(FTC)的环保准则。

了解更多。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。

一个384孔微孔板相比于使用四个96孔微孔板,按重量计算所用材料减少了62%。


详情
产品编号   3571
数量/包   10 /包  
数量/箱   50 /箱  
品牌   Corning®  
平板规格   384孔  
平板特性   低边  
平板颜色   黑色  
孔底   扁平  
孔容积   112 µL  
细胞生长面积   0.06 cm²  
建议中等孔容积   25 - 50 µL  
建议工作容积   20-80 µL  
无菌   是  
含盖   是  
产品规格文件