text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 384孔低容量黑色圆底聚苯乙烯微孔板,未处理,10/袋,不带盖,非灭菌

Product Number4511

E-mail

(3677的推荐替代产品)

  • 孔上部为方形,便于移液机器人操作
  • 圆底,Z因子更佳且可最大限度减少空气滞留
  • 锥形孔,模压成浅锥形以提升效率
  • 建议工作体积为2至20 µL
  • 黑色板壁可在荧光分析过程中减少孔间串扰和自发荧光
  • 未处理的 (或中等结合) 聚苯乙烯表面具有疏水性,通过被动相互作用与生物分子结合
  • 主要适用于大分子的固化,如抗体,其具有较大的可与表面相互作用的疏水区 (结合能力约为100至200ng IgG/cm²)

Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

Learn More

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


Details
Product Number   4511
数量/包   10 /包  
数量/箱   50 /箱  
品牌   Corning®  
平板规格   384孔,低容量  
平板特性   低容量  
平板颜色   黑色  
孔底   圆形  
孔容积   35 µL  
建议工作容积   2-20 µL  
无菌   否  
含盖   没有  
Specifications Documents