Corning® 384孔高内涵成像低基底微孔板,薄膜底,带盖
产品编号4518
具有高光学性能的薄膜底黑色微孔板是使用成像系统进行高内涵细胞分析的理想之选。利用低基底微孔板,即使在使用高数值孔径物镜时也可无阻挡地读取所有孔。薄膜底表面平整且透明,可缩短自动聚焦时间并提高通量,极其适合细胞生长。
- 薄膜底厚度为190 µm,适用于成像显微镜
- 孔底平整度极佳,可确保满足成像设备需要
- 低背景荧光且最大限度减少串扰,可为细胞分析提供最高的光学性能
- 384孔微孔板的几何结构有助于避免因毛细现象造成的试剂损失
- 材质:环烯烃共聚物,COC薄膜底
选择康宁 EcoChoice™ 产品,助力您的实验室可持续发展。认准 EcoChoice 叶片标识,轻松识别具有特定环境属性的产品,包括使用再生材料、采用可再生能源、通过工艺强化提升效率,以及从源头减少资源使用等。
了解更多。
了解更多。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车