Falcon® 384孔Optilux白色/透明平底微量检测微孔板,经TC处理,带盖,无菌,5/包,50/箱
产品编号353963
Falcon® 384孔Optilux白色微量检测板的孔总容量为120µl。经TC处理聚苯乙烯,透明平底,带盖,5/袋,50/箱
- 适用于高通量系统
- Falcon 384孔微孔板可与自动化系统兼容,且符合ANSI/SBS标准微孔板的外形尺寸要求
- 培养基工作体积为15-110 µL
- 保质期:无限期。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 353963 |
| 数量/包 | 5 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Falcon® |
| 平板规格 | 384孔 |
| 平板颜色 | 白色 |
| 孔底 | 扁平 |
| 孔容积 | 130 µL |
| 细胞生长面积 | 10 mm² |
| 建议工作容积 | 15-100 µL |
| 表面处理 | 经TC处理 |
| 无菌 | 是 |
| 含盖 | 是 |
| 储存 | Ambient storage conditions |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 E260535L
- 质量证书 – 批号 E2411366
- 质量证书 – 批号 E24073B7
- 质量证书 – 批号 E23083E7
- 质量证书 – 批号 E22093AK
- 质量证书 – 批号 E220733V
- 质量证书 – 批号 E22013CU
- 质量证书 – 批号 E21023M8
- 质量证书 – 批号 E20103J6
- 质量证书 – 批号 E20013BG
- 质量证书 – 批号 E19093TC
- 质量证书 – 批号 E19033EU
- 质量证书 – 批号 E180738W
- 质量证书 – 批号 E1710397
- 质量证书 – 批号 E17023PV
- 质量证书 – 批号 E160734D
- 质量证书 – 批号 E150936P
- 质量证书 – 批号 E14113DA