Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® 96孔黑色/透明平底聚苯乙烯微孔板,高结合力,25/袋,不带盖,非灭菌
产品编号3601
- 高结合力表面可结合带有离子基团和/或疏水区的中等 (>10kD) 和大生物分子
- 结合能力约为400至500ng IgG/cm²
- 适用于免疫分析
- 不带盖,需单独购买
- 孔底比传统聚苯乙烯微孔板薄60%,具有更低的背景荧光,最低可读340 nm波长
- 可在荧光分析过程中减少孔间串扰
- 可用于顶读和底读酶标仪
- 建议工作体积为75至200 µL
- 符合ANSI/SBS标准微孔板的外形尺寸要求
选择康宁 EcoChoice™ 产品,助力您的实验室可持续发展。认准 EcoChoice 叶片标识,轻松识别具有特定环境属性的产品,包括使用再生材料、采用可再生能源、通过工艺强化提升效率,以及从源头减少资源使用等。
了解更多。
了解更多。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3601 |
| 数量/包 | 25 /包 |
| 数量/箱 | 100 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 96孔 |
| 平板特性 | 标准 |
| 平板颜色 | 黑色 |
| 孔底 | 扁平 |
| 孔底颜色 | 透明 |
| 孔容积 | 360 µL |
| 建议工作容积 | 75-200 µL |
| 无菌 | 否 |
| 含盖 | 没有 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 11426052
- 质量证书 – 批号 25225012
- 质量证书 – 批号 00625046
- 质量证书 – 批号 28123002
- 质量证书 – 批号 21123012
- 质量证书 – 批号 31922013
- 质量证书 – 批号 27921043
- 质量证书 – 批号 16721035
- 质量证书 – 批号 12220029
- 质量证书 – 批号 35119026
- 质量证书 – 批号 15519024
- 质量证书 – 批号 11918001
- 质量证书 – 批号 09818014
- 质量证书 – 批号 08718012
- 质量证书 – 批号 29617044
- 质量证书 – 批号 20917033
- 质量证书 – 批号 07417005
- 质量证书 – 批号 27016008
- 质量证书 – 批号 04716036
- 质量证书 – 批号 07315007
- 质量证书 – 批号 21014038
- 质量证书 – 批号 29113014
- 质量证书 – 批号 11512038
- 质量证书 – 批号 11012015
- 质量证书 – 批号 22211028
- 质量证书 – 批号 28710004
- 质量证书 – 批号 32609008
- 质量证书 – 批号 30709040
- 质量证书 – 批号 03509013
- 质量证书 – 批号 Generic