text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 96孔透明平底白色聚苯乙烯微孔板,经TC处理,独立包装,带盖,无菌

Product Number3610

E-mail
  • 白色微孔板可增强发光信号,具有低背景发光和荧光
  • 孔底比传统聚苯乙烯微孔板薄60%,具有更低的背景荧光,最低可读340 nm波长
  • 不透明板壁可避免孔间串扰
  • 光学透明平底便于直接使用显微镜观察
  • 可用于顶读和底读酶标仪
  • 平底,总体积为360 µL
  • 建议工作体积为75至200 µL
  • 经过处理,可达到最佳的细胞粘附性能
  • 带凝结环的单向板盖,有助于减少污染
  • 经过γ-辐照灭菌,经认证无热原
  • 独立的字母数字编码便于区分孔
  • 独立包装

Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

Learn More

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


Details
Product Number   3610
数量/包   1 /包  
数量/箱   48 /箱  
品牌   Corning®  
平板规格   96孔  
平板特性   标准  
平板颜色   白色  
孔底   扁平  
孔底颜色   透明  
孔容积   360 µL  
细胞生长面积   0.32 cm² (近似值)  
建议中等孔容积   100 - 200 µL  
建议工作容积   75-200 µL  
无菌   是  
含盖   是  
Specifications Documents