Corning® 96孔黑色/透明平底聚苯乙烯微孔板,未处理,25/袋,不带盖,非灭菌
产品编号3631
- 孔底比传统聚苯乙烯微孔板薄60%,具有更低的背景荧光,最低可读340 nm波长
- 可在荧光分析过程中减少孔间串扰
- 可用于顶读和底读酶标仪
- 未处理的 (或中等结合) 聚苯乙烯表面具有疏水性,通过被动相互作用与生物分子结合
- 主要适用于大分子的固化,如抗体,其具有较大的可与表面相互作用的疏水区
- 未处理微孔板的结合能力约为100至200ng IgG/cm²
- 不带盖,需单独购买
- 建议工作体积为75至200 µL
- 符合标准微孔板的外形尺寸要求
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3631 |
| 数量/包 | 25 /包 |
| 数量/箱 | 100 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 96孔 |
| 平板特性 | 标准 |
| 平板颜色 | 黑色 |
| 孔底 | 扁平 |
| 孔底颜色 | 透明 |
| 孔容积 | 360 µL |
| 建议工作容积 | 75-200 µL |
| 无菌 | 否 |
| 含盖 | 没有 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 19526040
- 质量证书 – 批号 18726049
- 质量证书 – 批号 17726037
- 质量证书 – 批号 14826006
- 质量证书 – 批号 14626052
- 质量证书 – 批号 08426014
- 质量证书 – 批号 07126009
- 质量证书 – 批号 02526001
- 质量证书 – 批号 01526031
- 质量证书 – 批号 00726019
- 质量证书 – 批号 34325049
- 质量证书 – 批号 31725006
- 质量证书 – 批号 31425011
- 质量证书 – 批号 30925010
- 质量证书 – 批号 30825004
- 质量证书 – 批号 27525058
- 质量证书 – 批号 27425031
- 质量证书 – 批号 22425043
- 质量证书 – 批号 21125005
- 质量证书 – 批号 15025036
- 质量证书 – 批号 13625049
- 质量证书 – 批号 11625004
- 质量证书 – 批号 11325014
- 质量证书 – 批号 02425008
- 质量证书 – 批号 02325009
- 质量证书 – 批号 34624015
- 质量证书 – 批号 29024006
- 质量证书 – 批号 23624016
- 质量证书 – 批号 19924039
- 质量证书 – 批号 12824041