text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 96孔透明平底聚苯乙烯微孔板,经CellBIND® 处理,带盖,无菌,100/箱

产品编号3809

电子邮件
  • 板底较传统聚苯乙烯微孔板薄60%,具有更低的背景荧光,最低可读340 nm波长。
  • 不透明板壁可避免孔间串扰。
  • 光学透明平底便于直接使用显微镜观察。

  • 选择康宁 EcoChoice™ 产品,助力您的实验室可持续发展。认准 EcoChoice 叶片标识,轻松识别具有特定环境属性的产品,包括使用再生材料、采用可再生能源、通过工艺强化提升效率,以及从源头减少资源使用等。

    了解更多。

    生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


    Contact Customer Service
    详情
    产品编号   3809
    数量/包   20 /包  
    数量/箱   100 /箱  
    品牌   Corning®  
    平板规格   96孔  
    平板颜色   白色  
    孔底   扁平  
    孔底颜色   透明  
    孔容积   360 µL  
    无菌   是  
    含盖   是  
    产品规格文件