Corning® 96孔半量黑色/透明平底聚苯乙烯NBS微孔板,25/袋,不带盖,非灭菌
产品编号3881
- 孔底比传统聚苯乙烯微孔板薄60%,具有更低的背景荧光,最低可读340 nm波长
- 可在荧光分析过程中减少孔间串扰
- 无结合力表面 (NBS) 是用于聚苯乙烯微孔板的康宁专有处理技术,可形成非离子型亲水表面 (类似聚环氧乙烷),将分子间相互作用降至最低
- 最适用于减少低浓度下蛋白质和核酸的结合、提高信噪比
- 不带盖,需单独购买
- 可用于顶读和底读酶标仪
- 建议工作体积为25至125 µL
- 符合标准微孔板的外形尺寸要求
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3881 |
| 数量/包 | 25 /包 |
| 数量/箱 | 100 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 96孔半区 |
| 平板特性 | 半区 |
| 平板颜色 | 黑色 |
| 孔底 | 扁平 |
| 孔底颜色 | 透明 |
| 孔容积 | 205 µL |
| 建议工作容积 | 25-125 µL |
| 无菌 | 否 |
| 含盖 | 没有 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 27426036
- 质量证书 – 批号 25726045
- 质量证书 – 批号 14126007
- 质量证书 – 批号 07926018
- 质量证书 – 批号 29025030
- 质量证书 – 批号 25925034
- 质量证书 – 批号 20925045
- 质量证书 – 批号 14725042
- 质量证书 – 批号 02725043
- 质量证书 – 批号 17124037
- 质量证书 – 批号 01624035
- 质量证书 – 批号 00324037
- 质量证书 – 批号 36123043
- 质量证书 – 批号 33223048
- 质量证书 – 批号 30023015
- 质量证书 – 批号 21323016
- 质量证书 – 批号 17223017
- 质量证书 – 批号 34222031
- 质量证书 – 批号 29122031
- 质量证书 – 批号 15422070
- 质量证书 – 批号 12322069
- 质量证书 – 批号 05222014
- 质量证书 – 批号 00522028
- 质量证书 – 批号 26721054
- 质量证书 – 批号 20321013
- 质量证书 – 批号 08121019
- 质量证书 – 批号 07821005
- 质量证书 – 批号 27920068
- 质量证书 – 批号 12020017
- 质量证书 – 批号 25919028