Corning® 96孔半量透明平底黑色聚苯乙烯微孔板,经TC处理,20/袋,带盖
产品编号3882
(3721的推荐替代产品)
- 这种微孔板的生长面积只有标准96孔板的一半
- 平底,总体积为190 µL
- 孔底比传统聚苯乙烯微孔板薄60%,具有更低的背景荧光,最低可读340 nm波长
- 不透明板壁可避免孔间串扰
- 光学透明平底便于直接使用显微镜观察
- 可用于顶读和底读酶标仪
- 带凝结环的单向板盖,有助于减少污染
- 经过γ-辐照灭菌,经认证无热原
- 大包装,20/袋
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3882 |
| Qty./Pk | 20 / Pk |
| Qty./Cs | 100 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Plate Format | 96-well half area |
| Plate Feature | Half area |
| Plate Color | Black |
| Well Bottom | Flat |
| Well Bottom Color | Clear |
| Well Volume | 205 µL |
| Cell Growth Area | 0.16 cm² |
| Recommended Medium Well Volume | 50 - 100 µL |
| Recommended Working Volume | 25-125 µL |
| Sterile | Yes |
| Lids Included | Yes |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 19226002
- 质量证书 – 批号 19026013
- 质量证书 – 批号 07025026
- 质量证书 – 批号 02525018
- 质量证书 – 批号 29224011
- 质量证书 – 批号 14224020
- 质量证书 – 批号 31623008
- 质量证书 – 批号 21123003
- 质量证书 – 批号 14223002
- 质量证书 – 批号 00923074
- 质量证书 – 批号 28422017
- 质量证书 – 批号 24922048
- 质量证书 – 批号 05022007
- 质量证书 – 批号 00422025
- 质量证书 – 批号 26521046
- 质量证书 – 批号 20321007
- 质量证书 – 批号 05521022
- 质量证书 – 批号 28220047
- 质量证书 – 批号 19620002
- 质量证书 – 批号 26719017
- 质量证书 – 批号 24319020
- 质量证书 – 批号 20519023
- 质量证书 – 批号 09219019
- 质量证书 – 批号 00319008
- 质量证书 – 批号 27618038
- 质量证书 – 批号 20118047
- 质量证书 – 批号 16718001
- 质量证书 – 批号 08518015
- 质量证书 – 批号 02418027
- 质量证书 – 批号 33217042