text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 96孔半量高内涵成像玻璃底微孔板,带盖

产品编号4580

电子邮件

具有高光学性能的玻璃底黑色微孔板是使用成像系统进行高内涵细胞分析的理想之选。玻璃底表面平整且透明,可缩短自动聚焦时间并提高通量,极其适合细胞生长。

  • 高光学性能耐刮玻璃
  • 玻璃底厚度为200 µm,适用于成像显微镜
  • 孔底平整度<50 µm,可确保满足成像设备需要
  • 低背景荧光且最大限度减少串扰,可为细胞分析提供最高的光学性能
  • 半量96孔微孔板可减少试剂消耗量

  • 康宁 EcoChoice™ 产品的生产、包装和/或分销均遵循美国政府联邦贸易委员会(FTC)的环保准则。

    了解更多。

    生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


    详情
    产品编号   4580
    数量/包   1 /包  
    数量/箱   10 /箱  
    品牌   Corning®  
    平板规格   96孔半区  
    平板特性   半区  
    平板颜色   黑色  
    孔底   扁平  
    孔底颜色   透明  
    孔容积   205 µL  
    无菌   是  
    含盖   是  
    产品规格文件