Corning® 96孔透明圆底聚丙烯微孔板,未处理,25/袋,不带盖,非灭菌
产品编号3365
(3371的推荐替代产品)
- 裙边高度一致,提供更大的机器人抓握表面
- 聚丙烯材质,可耐受多种常见的有机溶剂 (如DMSO、乙醇、甲醇)
- 经认证不含DNase和RNase
- 总体积为360 µL;建议孔工作体积为75至200 µL
- 不带盖;板盖、密封盖和密封带需单独购买
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3365 |
| 数量/包 | 25 /包 |
| 数量/箱 | 100 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 96孔 |
| 平板特性 | 标准 |
| 平板颜色 | 透明 |
| 孔底 | 圆形 |
| 孔容积 | 330 µL |
| 建议工作容积 | 75-200 µL |
| 表面处理 | 未处理 |
| 无菌 | 否 |
| 含盖 | 没有 |
| Product Material | 聚丙烯 |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 28026000
- 质量证书 – 批号 27526000
- 质量证书 – 批号 27426000
- 质量证书 – 批号 25326000
- 质量证书 – 批号 25226000
- 质量证书 – 批号 25126000
- 质量证书 – 批号 24626000
- 质量证书 – 批号 20426000
- 质量证书 – 批号 20326000
- 质量证书 – 批号 20226000
- 质量证书 – 批号 19926000
- 质量证书 – 批号 19826000
- 质量证书 – 批号 14226000
- 质量证书 – 批号 14126000
- 质量证书 – 批号 14026000
- 质量证书 – 批号 13926000
- 质量证书 – 批号 11426000
- 质量证书 – 批号 11326000
- 质量证书 – 批号 11226000
- 质量证书 – 批号 09126000
- 质量证书 – 批号 07226000
- 质量证书 – 批号 07126000
- 质量证书 – 批号 07026000
- 质量证书 – 批号 06926000
- 质量证书 – 批号 06826000
- 质量证书 – 批号 06626000
- 质量证书 – 批号 04426000
- 质量证书 – 批号 04326000
- 质量证书 – 批号 04126000
- 质量证书 – 批号 01526000