Corning® 96孔透明圆底聚氯乙烯 (PVC) 微孔板,未处理,25/袋,不带盖,非灭菌
产品编号2797
- 非常经济实惠的未处理PVC微孔板,适合溶液分析、连续稀释和一般储存应用
- 孔体积为250 µL;建议工作体积为50至150 µL
- 不提供微孔板盖
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 2797 |
| 数量/包 | 25 /包 |
| 数量/箱 | 100 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 96孔 |
| 平板特性 | 标准 |
| 平板颜色 | 透明 |
| 孔底 | 圆形 |
| 孔容积 | 250 µL |
| 建议工作容积 | 50-150 µL |
| 无菌 | 否 |
| 含盖 | 没有 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 04525001
- 质量证书 – 批号 24024003
- 质量证书 – 批号 20023002
- 质量证书 – 批号 10823001
- 质量证书 – 批号 27022005
- 质量证书 – 批号 26422004
- 质量证书 – 批号 18022003
- 质量证书 – 批号 14422001
- 质量证书 – 批号 30319028
- 质量证书 – 批号 30319026
- 质量证书 – 批号 30319024
- 质量证书 – 批号 12719018
- 质量证书 – 批号 12119024
- 质量证书 – 批号 07819020
- 质量证书 – 批号 32418012
- 质量证书 – 批号 19818034
- 质量证书 – 批号 07918018
- 质量证书 – 批号 32517010
- 质量证书 – 批号 19217016
- 质量证书 – 批号 12217045
- 质量证书 – 批号 03817035
- 质量证书 – 批号 29916007
- 质量证书 – 批号 22216012
- 质量证书 – 批号 14516015
- 质量证书 – 批号 04716031
- 质量证书 – 批号 31415014
- 质量证书 – 批号 21015009
- 质量证书 – 批号 17415016
- 质量证书 – 批号 12615012
- 质量证书 – 批号 11715032