Corning® 96孔透明圆底聚丙烯微孔板,未处理,切角,独立包装,带盖,无菌
产品编号3879
(3790的推荐替代产品)
- 适合静止悬浮细胞培养或其他需要减少细胞粘附的应用
- 圆底孔,总体积为330µL
- 建议工作体积为75至200µL
- 聚丙烯材质,可耐受多种常见的有机溶剂 (如DMSO、乙醇、甲醇)
- 带凝结环的单向板盖,有助于减少污染
- 经过γ-辐照灭菌,经认证无热原
- 独立的字母数字编码便于区分孔
- 独立包装
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3879 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 96孔 |
| 平板颜色 | 透明 |
| 孔底 | 圆形 |
| 无菌 | 是 |
| 含盖 | 是 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 05126003
- 质量证书 – 批号 00726004
- 质量证书 – 批号 00526036
- 质量证书 – 批号 00326017
- 质量证书 – 批号 34025007
- 质量证书 – 批号 33925026
- 质量证书 – 批号 30225016
- 质量证书 – 批号 20925009
- 质量证书 – 批号 17125003
- 质量证书 – 批号 11925046
- 质量证书 – 批号 01125001
- 质量证书 – 批号 00625043
- 质量证书 – 批号 35724009
- 质量证书 – 批号 35424004
- 质量证书 – 批号 32424005
- 质量证书 – 批号 28824048
- 质量证书 – 批号 23224047
- 质量证书 – 批号 17424005
- 质量证书 – 批号 17024029
- 质量证书 – 批号 06424021
- 质量证书 – 批号 04724001
- 质量证书 – 批号 00224030
- 质量证书 – 批号 35523005
- 质量证书 – 批号 30623001
- 质量证书 – 批号 21523041
- 质量证书 – 批号 19623005
- 质量证书 – 批号 19223050
- 质量证书 – 批号 05023006
- 质量证书 – 批号 04723005
- 质量证书 – 批号 02723038