text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 96孔半量白色平底聚苯乙烯微孔板,未处理,25/袋,不带盖,非灭菌

Product Number3693

E-mail
  • 白色微孔板可增强发光信号,具有低背景发光和荧光
  • 可减少孔间串扰
  • 未处理的 (或中等结合) 聚苯乙烯表面具有疏水性,通过被动相互作用与生物分子结合
  • 主要适用于大分子的固化,如抗体,其具有较大的可与表面相互作用的疏水区
  • 未处理微孔板的结合能力约为100至200ng IgG/cm²
  • 不带盖,需单独购买
  • 总体积为190 µL;建议工作体积为25至125 µL
  • 符合标准微孔板的外形尺寸要求

Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

Learn More

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


Details
Product Number   3693
数量/包   25 /包  
数量/箱   100 /箱  
品牌   Corning®  
平板规格   96孔半区  
平板特性   半区  
平板颜色   白色  
孔底   扁平  
孔容积   190 µL  
建议工作容积   25-125 µL  
无菌   否  
含盖   没有  
Application   Diagnostics  
Specifications Documents