text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 96孔黑色平底聚苯乙烯微孔板,高结合力,25/袋,不带盖,非灭菌

产品编号3925

电子邮件
  • 黑色微孔板具有低背景荧光及最小的光散射
  • 可减少孔间串扰
  • 高结合力表面能够结合带有离子基团和/或疏水区的中等 (>10kD) 和大生物分子
  • 结合能力约为400至500ng IgG/cm²
  • 适用于免疫分析
  • 不带盖,需单独购买
  • 总体积为360 µL;建议工作体积为75至200 µL
  • 符合标准微孔板的外形尺寸要求

选择康宁 EcoChoice™ 产品,助力您的实验室可持续发展。认准 EcoChoice 叶片标识,轻松识别具有特定环境属性的产品,包括使用再生材料、采用可再生能源、通过工艺强化提升效率,以及从源头减少资源使用等。

了解更多。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


详情
产品编号   3925
数量/包   25 /包  
数量/箱   100 /箱  
品牌   Corning®  
平板规格   96孔  
平板特性   标准  
平板颜色   黑色  
孔底   扁平  
孔容积   360 µL  
建议工作容积   75-200 µL  
表面处理   高结合  
无菌   否  
含盖   没有  
Product Material   聚苯乙烯  
应用   诊断  
产品规格文件