Corning® 96孔黑色/透明圆底球形微孔板,超低吸附表面,大包装,带盖,无菌,10/袋
产品编号4520
- 超低吸附表面为共价结合的水凝胶表面,可最大限度降低细胞粘附、蛋白吸附、酶活化和细胞激活
- 该表面具有无细胞毒性、生物学惰性、不可降解等特点
- 圆底,总体积为300 µL
- 建议工作体积为0.075至0.30 mL
- 经过γ-辐照灭菌
- 新颖的孔形状有助于在孔中央形成多细胞球
- 光学透明圆底,黑色不透明板壁
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
This product is non-returnable. If you have any questions, please contact us immediately.
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 4520 |
| 数量/包 | 10 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 96孔 |
| 平板特性 | 标准 |
| 平板颜色 | 黑色 |
| 孔底 | 圆形 |
| 孔底颜色 | 透明 |
| 孔容积 | 300 µL |
| 建议工作容积 | 0.075-0.30 mL |
| 表面处理 | 超低吸附 |
| 无菌 | 是 |
| 含盖 | 是 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 25126040
- 质量证书 – 批号 23226030
- 质量证书 – 批号 23126018
- 质量证书 – 批号 20026025
- 质量证书 – 批号 19826046
- 质量证书 – 批号 17826004
- 质量证书 – 批号 17526028
- 质量证书 – 批号 17326048
- 质量证书 – 批号 13826046
- 质量证书 – 批号 13726009
- 质量证书 – 批号 13726005
- 质量证书 – 批号 13226033
- 质量证书 – 批号 10926004
- 质量证书 – 批号 10726024
- 质量证书 – 批号 10226010
- 质量证书 – 批号 08226025
- 质量证书 – 批号 07926014
- 质量证书 – 批号 07626042
- 质量证书 – 批号 04326050
- 质量证书 – 批号 01926004
- 质量证书 – 批号 01626044
- 质量证书 – 批号 01026003
- 质量证书 – 批号 34925054
- 质量证书 – 批号 26725029
- 质量证书 – 批号 24825001
- 质量证书 – 批号 24525051
- 质量证书 – 批号 21325053
- 质量证书 – 批号 15825010
- 质量证书 – 批号 15525053
- 质量证书 – 批号 15325050