Corning® 96孔Stripwell™ 独立分隔板条框架
产品编号2572
- 96孔独立分隔框架适合1 x 8 Stripwell™ 板条
- 可放12条1 x 8板条
- 每个孔都能在拆分后重新装回板中
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 2572 |
| 数量/包 | 5 /包 |
| 数量/箱 | 20 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 96孔 |
| 含盖 | 没有 |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 17526005
- 质量证书 – 批号 16924022
- 质量证书 – 批号 15924018
- 质量证书 – 批号 28423012
- 质量证书 – 批号 25222021
- 质量证书 – 批号 10622012
- 质量证书 – 批号 19021007
- 质量证书 – 批号 27319052
- 质量证书 – 批号 06717002
- 质量证书 – 批号 03517004
- 质量证书 – 批号 11716045
- 质量证书 – 批号 17715023
- 质量证书 – 批号 16115006
- 质量证书 – 批号 01615020
- 质量证书 – 批号 10014006
- 质量证书 – 批号 34513013
- 质量证书 – 批号 04313056
- 质量证书 – 批号 00212037
- 质量证书 – 批号 31811044
- 质量证书 – 批号 10311012
- 质量证书 – 批号 04911002
- 质量证书 – 批号 32409015
- 质量证书 – 批号 05509017
- 质量证书 – 批号 Generic