Corning® FiltrEX™ 96孔白色过滤板,0.2 µm PVDF膜,非灭菌
产品编号3504
Corning® FiltrEX™ 96孔白色过滤板,0.2 µm PVDF膜,非灭菌
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 3504 |
数量/包 | 10 /包 |
数量/箱 | 50 /箱 |
品牌 | Corning® |
平板规格 | 96孔 |
平板颜色 | 白色 |
孔容积 | 350 µL |
无菌 | 否 |
膜孔径 | 0.2 µm |
过滤器材料 | 亲水性PVDF |
含盖 | 没有 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 17524006
- 质量证书 – 批号 17024021
- 质量证书 – 批号 02424021
- 质量证书 – 批号 01623023
- 质量证书 – 批号 34922034
- 质量证书 – 批号 34722032
- 质量证书 – 批号 34222039
- 质量证书 – 批号 32122010
- 质量证书 – 批号 16621002
- 质量证书 – 批号 09421013
- 质量证书 – 批号 04521024
- 质量证书 – 批号 01821007
- 质量证书 – 批号 00421014
- 质量证书 – 批号 35020056
- 质量证书 – 批号 20520041
- 质量证书 – 批号 32919064
- 质量证书 – 批号 31919065
- 质量证书 – 批号 27419016
- 质量证书 – 批号 24919057
- 质量证书 – 批号 08419007
- 质量证书 – 批号 01719009
- 质量证书 – 批号 00719041
- 质量证书 – 批号 27018029
- 质量证书 – 批号 19018047
- 质量证书 – 批号 19018023
- 质量证书 – 批号 12818019
- 质量证书 – 批号 11618013
- 质量证书 – 批号 09618023
- 质量证书 – 批号 03618038
- 质量证书 – 批号 33117013