text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® FiltrEX 96孔过滤板

电子邮件

康宁FiltrEX过滤微孔板符合ANSI/SBS标准微孔板的外形尺寸要求。坚固的板壁非常适于自动化操作,宽边便于贴条码。微孔板采用独特的滤膜封装工艺,可确保每个孔的100%完整性。孔口设计有助于避免样本交叉污染及毛细现象。玻璃纤维滤膜微孔板适合多种应用,如质粒提取、DNA纯化、PCR纯化或受体/配体结合检测。它可替代DNA提取试剂盒,以节省成本。低吸附亲水性PVDF膜过滤板可用于裂解物澄清、蛋白激酶分析或者基于微珠或树脂的分离实验。如需其他应用信息,请访问我们的技术资源页面www.corning.com/lifesciences。


产品

产品编号 产品名称 数量/包 数量/箱 品牌 规格 规格
3504 Corning® FiltrEX™ 96孔白色过滤板,0.2 µm PVDF膜,非灭菌   10 /包     50 /箱     Corning®   N/A per case
3505 Corning® FiltrEX™ 96孔白色过滤板,0.2 µm PVDF膜,无菌   10 /包     50 /箱     Corning®   N/A per case
3508 Corning® FiltrEX™ 96孔透明过滤板,0.2 µm PVDF膜,非灭菌   10 /包     50 /箱     Corning®   N/A per case
3510 Corning® FiltrEX™ 96孔白色过滤板,0.25 mm厚玻璃纤维滤膜,非灭菌   10 /包     50 /箱     Corning®   N/A per case
3511 Corning® FiltrEX™ 96孔白色过滤板,0.66 mm厚玻璃纤维滤膜,非灭菌   10 /包     50 /箱     Corning®   N/A per case