text.skipToContent text.skipToNavigation

HTS Transwell®-96接收板,透明,无菌

产品编号3382

电子邮件
  • HTS Transwell®-96细胞培养小室系统的附件
  • 96个独立的孔,均无菌
  • 用于细胞生长或分析步骤
  • 可用于最大限度减少污染 (需要更换培养基时) 或防止交叉污染 (需要在细胞生长过程中更换培养基类型时)
  • 接收板与HTS Transwell®-96小室板结合使用时,可方便地从各孔顶端和基底端进行移液操作 (手动或自动)
  • 带切角,符ANSI/SBS 1-2004至ANSI/SBS 4-2004标准
  • 每块板均带无菌盖

选择康宁 EcoChoice™ 产品,助力您的实验室可持续发展。认准 EcoChoice 叶片标识,轻松识别具有特定环境属性的产品,包括使用再生材料、采用可再生能源、通过工艺强化提升效率,以及从源头减少资源使用等。

了解更多。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


详情
产品编号   3382
数量/包   10 /包  
数量/箱   10 /箱  
品牌   Corning®  
产品规格文件