Corning® PCR Polyethylene 96-well Microplate Sealing Tape, Nonsterile
产品编号6524

- Polyethylene sealing tapes for 96 well plates prevent evaporation and enable oil-free operation when used with thermal cyclers with heated lids
- Easy application and removal for short- and long-term storage
已添加至购物车
详情
产品编号 | 6524 |
Qty./Pk | 100 / Pk |
Qty./Cs | 100 / Cs |
Brand | Corning® |
Plate Format | Sealing tape |
Sterile | No |
Surface Treatment | Not Treated |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 24224001
- 质量证书 – 批号 24124001
- 质量证书 – 批号 24024001
- 质量证书 – 批号 21424001
- 质量证书 – 批号 21324002
- 质量证书 – 批号 21324001
- 质量证书 – 批号 20524002
- 质量证书 – 批号 20424002
- 质量证书 – 批号 20424001
- 质量证书 – 批号 19924001
- 质量证书 – 批号 19824001
- 质量证书 – 批号 24323001
- 质量证书 – 批号 24223001
- 质量证书 – 批号 24123001
- 质量证书 – 批号 23623001
- 质量证书 – 批号 23523001
- 质量证书 – 批号 23423001
- 质量证书 – 批号 23323001
- 质量证书 – 批号 22923001
- 质量证书 – 批号 22823001
- 质量证书 – 批号 17123001
- 质量证书 – 批号 17023001
- 质量证书 – 批号 16623001
- 质量证书 – 批号 16523001
- 质量证书 – 批号 29122001
- 质量证书 – 批号 29022001
- 质量证书 – 批号 21522001
- 质量证书 – 批号 21422001
- 质量证书 – 批号 13122001
- 质量证书 – 批号 13022001