Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® 384孔微孔板铝制密封带,非灭菌
产品编号6569
- 易于密封和撕除,长短期储存均可
- 密封紧密,有助于最大限度减少蒸发和冷凝,与配备热盖的PCR仪结合使用时,可实现无油操作
- 适用温度范围为-80℃至150℃,不透明且可刺穿
- 可耐受DMSO
- 非灭菌
- 经认证不含DNase和RNase
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 6569 |
| 数量/包 | 100 /包 |
| 数量/箱 | 100 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 密封带 |
| 无菌 | 否 |
| 表面处理 | 未处理 |
| Product Material | Aluminum |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 27223626
- 质量证书 – 批号 23623571
- 质量证书 – 批号 23623570
- 质量证书 – 批号 23623569
- 质量证书 – 批号 06023352
- 质量证书 – 批号 29422158
- 质量证书 – 批号 26322081
- 质量证书 – 批号 26222080
- 质量证书 – 批号 25922066
- 质量证书 – 批号 23022033
- 质量证书 – 批号 30921464
- 质量证书 – 批号 27921384
- 质量证书 – 批号 22921290
- 质量证书 – 批号 21521252
- 质量证书 – 批号 20221215
- 质量证书 – 批号 19021186
- 质量证书 – 批号 19021185
- 质量证书 – 批号 14021018
- 质量证书 – 批号 13921999
- 质量证书 – 批号 08021938
- 质量证书 – 批号 07921831
- 质量证书 – 批号 07821830
- 质量证书 – 批号 03921818
- 质量证书 – 批号 03821817
- 质量证书 – 批号 35220709
- 质量证书 – 批号 35220708
- 质量证书 – 批号 21320436
- 质量证书 – 批号 21220435
- 质量证书 – 批号 18820374
- 质量证书 – 批号 18820373