Corning® 96孔半量高内涵成像低基底微孔板,薄膜底,带盖
产品编号4517
具有高光学性能的薄膜底黑色微孔板是使用成像系统进行高内涵细胞分析的理想之选。利用低基底微孔板,即使在使用高数值孔径物镜时也可无阻挡地读取所有孔。薄膜底表面平整且透明,可缩短自动聚焦时间并提高通量,极其适合细胞生长。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 4517 |
| 数量/包 | 20 /包 |
| 数量/箱 | 20 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 96孔 |
| 平板特性 | 低基座 |
| 平板颜色 | 黑色 |
| 孔底 | 扁平 |
| 孔底颜色 | 透明 |
| 孔容积 | 205 µL |
| 细胞生长面积 | 0.16 cm² (近似值) |
| 建议工作容积 | 50 µL |
| 无菌 | 是 |
| 含盖 | 是 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 17326001
- 质量证书 – 批号 33625031
- 质量证书 – 批号 19925048
- 质量证书 – 批号 00625030
- 质量证书 – 批号 29924052
- 质量证书 – 批号 20524025
- 质量证书 – 批号 17624002
- 质量证书 – 批号 33123038
- 质量证书 – 批号 30323021
- 质量证书 – 批号 22223017
- 质量证书 – 批号 11723030
- 质量证书 – 批号 33922024
- 质量证书 – 批号 31822008
- 质量证书 – 批号 23221015
- 质量证书 – 批号 02221025
- 质量证书 – 批号 26920037
- 质量证书 – 批号 35419056
- 质量证书 – 批号 33719049
- 质量证书 – 批号 19619034
- 质量证书 – 批号 12619024
- 质量证书 – 批号 32418029
- 质量证书 – 批号 24818011
- 质量证书 – 批号 14418038
- 质量证书 – 批号 05918011
- 质量证书 – 批号 19016022
- 质量证书 – 批号 18816010