text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® BioCoat™ 明胶包被微孔板

E-mail

康宁BioCoat明胶包被培养器皿可促进多种细胞的粘附和生长。明胶常用于培养血管内皮细胞、肌肉、胚胎干 (ES) 细胞和F9畸胎瘤细胞,还适用于促进转染细胞粘附。明胶是通过胶原蛋白水解得到的非均质水溶性蛋白混合物。

具体应用包括:

  • 促进细胞粘附和伸展
  • 培养正常及转染F9畸胎瘤细胞用于基因表达研究
  • 培养HUVEC用于E-选择素表达和VEGF诱导

来源

  • 明胶,猪
  • 质量控制

    • 已经过检测,能够促进HUVEC增殖
    • 细菌和真菌检测均为阴性

    储存条件

  • 4°C至30°C的干燥条件下。
  • Choose your specification

    Add to cart View Product

    Products

    Product Number Product Name Qty./Pk Qty./Cs Brand Unit Size
    354689 Corning® BioCoat® Gelatin 96-well Clear Flat Bottom Microplate, with Lid, 5/Case   5 / Pk     5 / Cs     Corning®   per case
    356689 Corning® BioCoat™ 明胶包被96孔透明平底分析板,带盖,5/包,50/箱 per case