text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® BioCoat™ 多聚-D-赖氨酸包被96孔白色平底微孔板,带盖,20/包,80/箱

产品编号356691

康宁 EcoChoice™ 产品的生产、包装和/或分销均遵循美国政府联邦贸易委员会(FTC)的环保准则。

了解更多。
电子邮件


多聚-D-赖氨酸 (PDL) 和多聚-L-赖氨酸 (PLL) 是人工合成的化合物,可通过改变培养基质表面电荷促进细胞粘附和蛋白吸附。除促进细胞粘附外,经过多聚-赖氨酸处理的表面还可支持神经轴突生长,提高许多中枢神经系统 (CNS) 原代细胞培养的存活率。由于PDL和PLL是人工合成分子,不会对培养的细胞造成生物活性刺激,也不会引入天然聚合物所携带的杂质。

具体应用包括:

  • 多种细胞的粘附和伸展
  • 细胞分化和神经轴突生长
  • 难养的转染细胞系的粘附
  • 提高原代神经元培养的存活率
  • 无血清或减血清培养

来源

  • PDL,人工合成 (MW 75-150 kD)
  • PLL,人工合成 (MW 30-70 kD)

质量控制

  • 已经过检测,能够促进RCG细胞紧密粘附
  • 细菌和真菌检测均为阴性

储存条件

  • 4°C至30°C的干燥条件下。


  • 生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


    详情
    产品编号   356691
    数量/包   20 /包  
    数量/箱   80 /箱  
    品牌   Corning®  
    表面包被   多聚-D-赖氨酸  
    产品规格文件