text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® BioCoat™ 多聚-L-赖氨酸包被96孔透明平底分析板,经TC处理,带盖,5/包,50/箱

产品编号356516

电子邮件

Corning® BioCoat™ 多聚-L-赖氨酸包被96孔透明分析板由经TC处理的透明聚苯乙烯板和均匀的多聚-L-赖氨酸包被组成。平底,带低蒸发盖,10/包,5包/箱,50/箱

康宁BioCoat产品有多种预包被可选,适用于在无血清或含血清培养中促进多种原代细胞和转化细胞的粘附和生长。康宁还可提供定制包被的分析板。


选择康宁 EcoChoice™ 产品,助力您的实验室可持续发展。认准 EcoChoice 叶片标识,轻松识别具有特定环境属性的产品,包括使用再生材料、采用可再生能源、通过工艺强化提升效率,以及从源头减少资源使用等。

了解更多。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


详情
产品编号   356516
数量/包   5 /包  
数量/箱   50 /箱  
品牌   Corning®  
细胞生长面积   0.32 cm²  
储存   4°- 30°C  
表面包被   多聚-L-赖氨酸  
产品规格文件