text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® FluoroBlok™ 96孔细胞培养小室系统,PET膜

电子邮件

  • 细胞趋化、迁移和侵袭研究的自动化高通量解决方案
  • 简化荧光检测和实时分析,提高细胞迁移和侵袭实验效率
  • 简化趋化、细胞迁移和侵袭实验
  • 标准技术平台,支持多种实验方案
  • 均相的分析系统,可实时获取动态读数
  • 实时检测,无需拆开或破坏小室
  • 提高样本通量
  • 无需手动刮除细胞并计数
  • 适合自动化操作
  • 96孔规格可与商用检测装置和移液器兼容
  • 独特的荧光屏蔽膜
  • 有效阻挡99%以上的标记细胞常用荧光基团激发光和发射光透过

康宁FluoroBlok 96孔细胞培养小室系统是适合自动化操作的细胞培养分析平台。一体式小室外壁和荧光屏蔽多孔膜 (提供3.0和8.0 µm 孔径) 可在药物研发过程中提升效率、产量和通量。新型接收板设计可最大限度减少孔间干扰;96孔小室的黑色外壁有助于消除自发荧光。这些特性可确保荧光检测准确,不受干扰或背景信号影响。

选择规格

加入购物车 查看产品

产品

产品编号 产品名称 数量/包 数量/箱 品牌 规格 规格
351163 Corning® FluoroBlok™ HTS 96孔细胞培养小室系统,8.0 µm高密度PET膜,无菌,1/箱   1 /包     1 /箱     Corning®   N/A per case
351164 Corning® FluoroBlok™ HTS 96孔细胞培养小室系统,8.0 µm高密度PET膜,无菌,5/箱   5 /包     5 /箱     Corning®   N/A per case