text.skipToContent text.skipToNavigation

HTS Transwell®-96细胞培养小室,1.0 µm孔径聚酯膜,1/箱,无菌

产品编号3380

电子邮件
  • 产品包括:Transwell® 细胞培养小室板 (1个96孔一体式托盘)、储液板 (用于细胞生长步骤)、接收板 (96孔,用于生长或分析步骤) 和2个无菌盖;1套/箱
  • 1.0 µm孔径PET (聚酯) 膜
  • 膜经过处理,可达到最佳的细胞粘附性能
  • 接收板和储液板未经处理
  • 细胞生长面积为0.143 cm²,较同类产品增加了20-50%
  • 较大的顶端和基底端开口
  • 抓握表面,带条码

Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

了解更多。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


详情
产品编号   3380
数量/包   1 /包  
数量/箱   1 /箱  
品牌   Corning®  
平板规格   96孔  
细胞生长面积   0.143 cm² (近似值)  
建议中等孔容积   0.235 mL  
建议中等嵌套容积   0.075 mL  
无菌   是  
膜材料   聚酯 (PET)  
膜孔径   1 µm  
膜直径   4.26 mm  
产品规格文件