text.skipToContent text.skipToNavigation

HTS Transwell®-96细胞培养小室,8.0 µm孔径聚酯膜,8/箱,无菌

产品编号3384

电子邮件
  • HTS Transwell®-96细胞培养小室由96个可穿透性小室通过一个适配自动化操作的坚固托盘连接而成
  • 产品包括:HTS Transwell®-96细胞培养小室板、接收板 (96孔,用于生长或分析步骤) 和1个无菌盖;8套/箱
  • 8.0 µm孔径PET (聚酯) 膜
  • 供细胞生长或细胞迁移的膜面积为0.143 cm²,较其他品牌增加了20-50%
  • 较大的顶端和基底端开口
  • 已针对自动化操作进行了优化,具有多通道进样口、改进的抓握表面和条码
  • 所有膜均经过处理,可促进细胞粘附
  • 接收板未经处理
  • 盖子 – 可最大限度减少蒸发,防止污染

Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

了解更多。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


详情
产品编号   3384
数量/包   4 /包  
数量/箱   8 /箱  
品牌   Corning®  
平板规格   96孔  
细胞生长面积   0.143 cm² (近似值)  
建议中等孔容积   0.235 mL  
建议中等嵌套容积   0.075 mL  
无菌   是  
膜材料   聚酯 (PET)  
膜孔径   8 µm  
膜直径   4.26 mm  
产品规格文件