HTS Transwell®-96细胞培养小室,3.0 µm孔径聚碳酸酯膜,8/箱,无菌
产品编号3386
- HTS Transwell®-96细胞培养小室由96个可穿透性小室通过一个可机械操作的坚固托盘连接而成
- 产品包括:HTS Transwell®-96细胞培养小室板、接收板 (96孔,用于生长或分析步骤) 和1个无菌盖;8套/箱
- 3.0 µm孔径PC (聚碳酸酯) 膜
- 供细胞生长或细胞迁移的膜面积为0.143 cm²,较其他品牌增加了20-50%
- 较大的顶端和基底端开口
- 已针对自动化操作进行了优化,具有多通道进样口、改进的抓握表面和条码
- 所有膜均经过处理,可促进细胞粘附
- 接收板未经处理
- 盖子 – 可最大限度减少蒸发,防止污染
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3386 |
| 数量/包 | 4 /包 |
| 数量/箱 | 8 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 96孔 |
| 细胞生长面积 | 0.143 cm² (近似值) |
| 建议中等孔容积 | 0.235 mL |
| 建议中等嵌套容积 | 0.075 mL |
| 无菌 | 是 |
| 膜材料 | 聚碳酸酯 |
| 膜孔径 | 3 µm |
| 膜直径 | 4.26 mm |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 35325062
- 质量证书 – 批号 35325042
- 质量证书 – 批号 35325013
- 质量证书 – 批号 35225027
- 质量证书 – 批号 31725031
- 质量证书 – 批号 31725013
- 质量证书 – 批号 31625037
- 质量证书 – 批号 31425015
- 质量证书 – 批号 30725025
- 质量证书 – 批号 30425023
- 质量证书 – 批号 30325009
- 质量证书 – 批号 29625018
- 质量证书 – 批号 10625027
- 质量证书 – 批号 10325009
- 质量证书 – 批号 10225009
- 质量证书 – 批号 06925011
- 质量证书 – 批号 06725019
- 质量证书 – 批号 06725009
- 质量证书 – 批号 02725009
- 质量证书 – 批号 02725002
- 质量证书 – 批号 02625006
- 质量证书 – 批号 35124004
- 质量证书 – 批号 34824032
- 质量证书 – 批号 30924010
- 质量证书 – 批号 30624024
- 质量证书 – 批号 30624010
- 质量证书 – 批号 30524049
- 质量证书 – 批号 19124021
- 质量证书 – 批号 17624058
- 质量证书 – 批号 12124034