HTS Transwell®-96细胞培养小室,5.0 µm孔径聚碳酸酯膜,8/箱,无菌
产品编号3387
- HTS Transwell®-96细胞培养小室由96个可穿透性小室通过一个可机械操作的坚固托盘连接而成
- 产品包括:HTS Transwell®-96细胞培养小室板、接收板 (96孔,用于生长或分析步骤) 和1个无菌盖;8套/箱
- 5.0 µm孔径PC (聚碳酸酯) 膜
- 供细胞生长或细胞迁移的膜面积为0.143 cm²,较其他品牌增加了20-50%
- 较大的顶端和基底端开口
- 已针对自动化操作进行了优化,具有多通道进样口、改进的抓握表面和条码
- 所有膜均经过处理,可促进细胞粘附
- 接收板和储液板未经处理
- 盖子 – 可最大限度减少蒸发,防止污染
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3387 |
| 数量/包 | 4 /包 |
| 数量/箱 | 8 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 96孔 |
| 细胞生长面积 | 0.143 cm² (近似值) |
| 建议中等孔容积 | 0.235 mL |
| 建议中等嵌套容积 | 0.075 mL |
| 无菌 | 是 |
| 膜材料 | 聚碳酸酯 |
| 膜孔径 | 5 µm |
| 膜直径 | 4.26 mm |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 21626008
- 质量证书 – 批号 21526033
- 质量证书 – 批号 21226034
- 质量证书 – 批号 21126041
- 质量证书 – 批号 21126016
- 质量证书 – 批号 16326009
- 质量证书 – 批号 16226029
- 质量证书 – 批号 14826023
- 质量证书 – 批号 14626049
- 质量证书 – 批号 14626033
- 质量证书 – 批号 09326030
- 质量证书 – 批号 09226034
- 质量证书 – 批号 09126030
- 质量证书 – 批号 09126008
- 质量证书 – 批号 08526007
- 质量证书 – 批号 08326026
- 质量证书 – 批号 08326014
- 质量证书 – 批号 08226037
- 质量证书 – 批号 25825027
- 质量证书 – 批号 25625012
- 质量证书 – 批号 25425015
- 质量证书 – 批号 21625047
- 质量证书 – 批号 21325020
- 质量证书 – 批号 15925017
- 质量证书 – 批号 15825012
- 质量证书 – 批号 10725001
- 质量证书 – 批号 03925011
- 质量证书 – 批号 03925006
- 质量证书 – 批号 02425023
- 质量证书 – 批号 02425002