Corning® BioCoat™ Control Inserts with 8.0 µm PET Membrane in two 24-well Plates, 12/Pack, 24/Case
产品编号354578


Packaged 12 inserts in a 24 well plate, 2 plates per case
Corning® BioCoat™ Control 8.0 µm PET Membrane 24-well Permeable Supports are packaged ready to use in Falcon® Companion Plates, 24/case. Corning® BioCoat® Control Cell Culture Inserts with PET Membrane come uncoated.
Storage: Store at room temperature, away from direct sunlight.
Shelf life: >= 3 months from date of shipment

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 354578 |
数量/包 | 12 /包 |
数量/箱 | 24 /箱 |
品牌 | Corning® |
细胞生长面积 | 0.3 cm² |
膜材料 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) |
膜孔径 | 8 µm |
膜直径 | 6.4 mm |
包装规格 | 12个细胞培养小室/板/包,2块板/箱 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 04825006
- 质量证书 – 批号 33024007
- 质量证书 – 批号 18324003
- 质量证书 – 批号 25423008
- 质量证书 – 批号 15223007
- 质量证书 – 批号 9273016
- 质量证书 – 批号 9273015
- 质量证书 – 批号 9224006
- 质量证书 – 批号 9182001
- 质量证书 – 批号 9021360
- 质量证书 – 批号 9015126
- 质量证书 – 批号 8183001
- 质量证书 – 批号 8162004
- 质量证书 – 批号 8071261
- 质量证书 – 批号 7268005
- 质量证书 – 批号 7205003
- 质量证书 – 批号 7142003
- 质量证书 – 批号 7038251
- 质量证书 – 批号 7004607
- 质量证书 – 批号 6104002
- 质量证书 – 批号 6076001
- 质量证书 – 批号 6069001
- 质量证书 – 批号 6055630
- 质量证书 – 批号 5327002
- 质量证书 – 批号 5285004
- 质量证书 – 批号 5257002
- 质量证书 – 批号 5092601
- 质量证书 – 批号 5064004
- 质量证书 – 批号 5060301
- 质量证书 – 批号 5051006