Corning® 15 mm Netwell™ Insert with 440 µm Mesh Size Polyester Membrane, Sterile
产品编号3478
- These 15mm diameter Netwell inserts have 440µm polyester mesh bottoms attached to polystyrene rings or housing
- They are used as tissue carriers, supports and strainers for culture of small organs, tissue slices or explants at the air-media interface
- Handy carriers are available for immunocytochemical staining of tissue slices (sold separately)
- Provides coarse filtration of tissue homogenates, cell suspensions and microcarriers
- Supplied sterile and pre-loaded in 12-well microplates
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3478 |
| 数量/包 | 12 /包 |
| 数量/箱 | 48 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
产品规格文件
Compatible Accessories
可用的证书
- 质量证书 – 批号 14726031
- 质量证书 – 批号 08626026
- 质量证书 – 批号 34625005
- 质量证书 – 批号 26625012
- 质量证书 – 批号 05825004
- 质量证书 – 批号 05725012
- 质量证书 – 批号 35824033
- 质量证书 – 批号 23524006
- 质量证书 – 批号 17324014
- 质量证书 – 批号 17224008
- 质量证书 – 批号 17024003
- 质量证书 – 批号 10924050
- 质量证书 – 批号 10824006
- 质量证书 – 批号 08824044
- 质量证书 – 批号 08724005
- 质量证书 – 批号 08624034
- 质量证书 – 批号 07424032
- 质量证书 – 批号 34622002
- 质量证书 – 批号 33522036
- 质量证书 – 批号 33422042
- 质量证书 – 批号 33422041
- 质量证书 – 批号 33322044
- 质量证书 – 批号 33322040
- 质量证书 – 批号 33322006
- 质量证书 – 批号 33222055
- 质量证书 – 批号 33222028
- 质量证书 – 批号 33222008
- 质量证书 – 批号 31322024
- 质量证书 – 批号 31322004
- 质量证书 – 批号 31222056