text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® CellBIND® 25cm²长方形斜颈细胞培养瓶,带透气盖

产品编号3289

电子邮件

Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.


  • 25cm²的生长面积
  • 由光学透明的原生聚苯乙烯制成
  • 经过Corning® CellBIND® 表面处理,可促进细胞粘附
  • 印有批号,便于追溯
  • 100%完整性检测
  • 经过γ-辐照灭菌
  • 无热原

选择康宁 EcoChoice™ 产品,助力您的实验室可持续发展。认准 EcoChoice 叶片标识,轻松识别具有特定环境属性的产品,包括使用再生材料、采用可再生能源、通过工艺强化提升效率,以及从源头减少资源使用等。

了解更多。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


You might also be interested in
Corning® 15mL离心管
Corning® DMEM培养基
Stripette™ 血清移液管
Corning® Internal Thread Cryogenic Vials
详情
产品编号   3289
数量/包   20 /包  
数量/箱   200 /箱  
品牌   Corning®  
培养瓶形状   方形  
颈式样   倾斜  
表面处理   康宁CellBIND表面  
刻度   是  
盖式样   透气  
盖直径   20 mm  
盖材料   高密度聚乙烯  
盖颜色   橙色  
建议中等容积   5 - 7.5 mL  
无菌   是  
刻度范围   5 - 30 mL  
表面积   25 cm2  
产品规格文件