Corning® 75cm² U形斜颈细胞培养瓶,带密封盖
产品编号430720U
康宁改良型T-75培养瓶采用U形设计,在维持原有细胞生长环境的基础上提高了可用性。这款U形T-75培养瓶进行了多处改进,如圆形肩部设计,在取下或拧紧瓶盖时更易于抓握和操作。这种符合人体工程学的新形状还可减少瓶角数量、改善细胞刮除效果并适配更大的移液器 (多至50 mL)。
- 75cm²的生长面积
- 由光学透明的原生聚苯乙烯制成
- 经过处理,可达到最佳的细胞粘附性能
- 印有批号,便于追溯
- 100%完整性检测
- 经过γ-辐照灭菌
- 无热原
选择康宁 EcoChoice™ 产品,助力您的实验室可持续发展。认准 EcoChoice 叶片标识,轻松识别具有特定环境属性的产品,包括使用再生材料、采用可再生能源、通过工艺强化提升效率,以及从源头减少资源使用等。
了解更多。
了解更多。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
Corning U-75培养瓶相比标准T-75培养瓶设计,塑料用量减少了23%。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 430720U |
| 数量/包 | 5 /包 |
| 数量/箱 | 100 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 培养瓶形状 | U形 |
| 颈式样 | 倾斜 |
| 表面处理 | 经TC处理 |
| 刻度 | 是 |
| 盖式样 | 插塞密封 |
| 盖直径 | 28 mm |
| 盖材料 | 高密度聚乙烯 |
| 盖颜色 | 橙色 |
| 建议中等容积 | 15 - 22.5 mL |
| 无菌 | 是 |
| 刻度范围 | 20 - 200 mL |
| 表面积 | 75 cm2 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 26126005
- 质量证书 – 批号 26126004
- 质量证书 – 批号 23026003
- 质量证书 – 批号 10726002
- 质量证书 – 批号 03426001
- 质量证书 – 批号 20025007
- 质量证书 – 批号 16425006
- 质量证书 – 批号 15625005
- 质量证书 – 批号 09825004
- 质量证书 – 批号 05425003
- 质量证书 – 批号 05125002
- 质量证书 – 批号 04725001
- 质量证书 – 批号 28824012
- 质量证书 – 批号 28024011
- 质量证书 – 批号 27724010
- 质量证书 – 批号 25924009
- 质量证书 – 批号 25724008
- 质量证书 – 批号 25624007
- 质量证书 – 批号 21624006
- 质量证书 – 批号 17824005
- 质量证书 – 批号 16124004
- 质量证书 – 批号 11224003
- 质量证书 – 批号 10824002
- 质量证书 – 批号 04624001
- 质量证书 – 批号 31523007
- 质量证书 – 批号 31223006
- 质量证书 – 批号 27623005
- 质量证书 – 批号 26723004
- 质量证书 – 批号 23423003
- 质量证书 – 批号 17923002