Corning® 150cm² U形斜颈细胞培养瓶,带透气盖
产品编号430825
- 150cm²的生长面积
- 由光学透明的原生聚苯乙烯制成
- 经过处理,可达到最佳的细胞粘附性能
- 印有批号,便于追溯
- 100%完整性检测
- 经过γ-辐照灭菌
- 无热原
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
Corning U-150培养瓶相比标准T-150培养瓶设计,塑料用量减少了30%。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 430825 |
| 数量/包 | 5 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 培养瓶形状 | U形 |
| 颈式样 | 倾斜 |
| 表面处理 | 经TC处理 |
| 刻度 | 是 |
| 盖式样 | 透气 |
| 盖直径 | 33 mm |
| 盖材料 | 高密度聚乙烯 |
| 盖颜色 | 橙色 |
| 建议中等容积 | 30 - 45 mL |
| 无菌 | 是 |
| 刻度范围 | 30 - 375 mL |
| 表面积 | 150 cm2 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 28126027
- 质量证书 – 批号 25526025
- 质量证书 – 批号 24826024
- 质量证书 – 批号 24426023
- 质量证书 – 批号 23826022
- 质量证书 – 批号 21026021
- 质量证书 – 批号 20826020
- 质量证书 – 批号 19526018
- 质量证书 – 批号 18726017
- 质量证书 – 批号 16726016
- 质量证书 – 批号 16626015
- 质量证书 – 批号 16026014
- 质量证书 – 批号 14826013
- 质量证书 – 批号 14226012
- 质量证书 – 批号 12426011
- 质量证书 – 批号 10726010
- 质量证书 – 批号 07626009
- 质量证书 – 批号 07326008
- 质量证书 – 批号 06726007