Corning® 150 cm² Rectangular Canted Neck TC-treated Cell Culture Flask, Vent Cap
产品编号430825T
- 150cm² available growth area
- Manufactured from optically clear virgin polystyrene
- Treated for optimal cell attachment
- Printed with lot numbers for ease in traceability
- 100% integrity tested
- Sterile
- Nonpyrogenic
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 430825T |
| 数量/包 | 5 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 培养瓶形状 | 方形 |
| 表面处理 | 经TC处理 |
| 盖式样 | 透气 |
| 盖颜色 | 橙色 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 25526601
- 质量证书 – 批号 20626601
- 质量证书 – 批号 20226601
- 质量证书 – 批号 19826602
- 质量证书 – 批号 19826601
- 质量证书 – 批号 19726601
- 质量证书 – 批号 01226601
- 质量证书 – 批号 01026601
- 质量证书 – 批号 33225601
- 质量证书 – 批号 22025601
- 质量证书 – 批号 15225601
- 质量证书 – 批号 14825603
- 质量证书 – 批号 14825602
- 质量证书 – 批号 14825601
- 质量证书 – 批号 14725601
- 质量证书 – 批号 09925601
- 质量证书 – 批号 09825601
- 质量证书 – 批号 09325601
- 质量证书 – 批号 09225602
- 质量证书 – 批号 09225601
- 质量证书 – 批号 09125601
- 质量证书 – 批号 34724601
- 质量证书 – 批号 33724601
- 质量证书 – 批号 33124601
- 质量证书 – 批号 18524601
- 质量证书 – 批号 09324601
- 质量证书 – 批号 01624601
- 质量证书 – 批号 32023601
- 质量证书 – 批号 16323601
- 质量证书 – 批号 16123601